Produktfamilj
Tesys hjälpreläer D, K och SK
Hjälpreläer för styrkretsar. TeSys D, K och SK är ett sortiment med kontrollrelän som inkluderar reläer, minireläer, extra kontaktblock, underspänningsmoduler och tillbehör.Del av TeSysVisa produkter TeSys GC, GY, GF
Normkontaktorer från 16 A till 100 A. TeSys GC, GY, GF är en produktserie med modulära kontaktorer och reläer och kan användas i en normkapsling eller i apparatskåp från 16 till 100 A utformade för flera applikationer inom en rad olika branscher.Del av TeSysVisa produkter TeSys SK
Minikontaktorer från 5 till 12 A. TeSys SK är en serie minikontaktorer från 5-12 A med en storlek mellan 27-45 mm.Del av TeSysVisa produkter TeSys K
Kontaktorer och fram/backkontaktorer upp till 7,5 kW 400/415 V. TeSys K är ett kompakt kontaktorsortiment med ett stort antal spolspänningar och anslutningsalternativ. Produktfamiljen innehåller specifika versioner för järnvägsspår (TeSys S207) och elektrodomestic (TeSys S335) applikationer.Del av TeSysVisa produkter Starta produktväljare TeSys Deca
Kontaktorer och fram/backkopplare upp till 150 A, 75 kW/400 V motordrift (AC3) och 200 A resistiv last (AC1). TeSys Deca kontaktorer och reverserande kontaktorer är tillgängliga från 9 A till 150 A AC3 (induktiv motor) och från 20 A till 200 A AC1 (resistiva belastningar) i 3-poliga och 4-poliga versioner.Del av TeSysVisa produkter Starta produktväljare TeSys H
Ultrakompakt multifunktionsstart för asynkronmotorer upp till 3 kW. TeSys H är en startapparat med flera funktioner för motorer upp till 3kW / 400 V som kräver minimalt med utrymme i apparatskåpet tack vare att den endast är 22,5 mm bred.Del av TeSysVisa produkter Starta produktväljare TeSys Giga kontaktorer
Kontaktorer för att styra motorer upp till 800 A (450 kW / 400V) eller växla ström upp till 1050A TeSys Giga är sortimentet av högströmskontaktorer från 115 A till 800 A för AC-3 (motor) applikationer och från 250 A till 1050 A för AC-1 (resistiva) applikationer.Del av TeSysVisa produkter Starta produktväljare