Produktfamilj
Acti9 iC40
Dvärgbrytare upp till 40A Vårt nya högprestanda modulsystem för slutdistribution, ger oöverträffad prestanda när det gäller förenkling av installation och hastighet, utrymmesbesparing samt enkelt underhåll och uppgradering.Del av 9 SeriesVisa produkter Acti9 iDPN
Dvärgbrytare upp till 40 A med brytning av nolledare. Brytning av nollan är användbart i installationer där man vill ha extra hög driftsäkerhet. Våra flexibla och robusta dvärgbrytare är designade för att skydda såväl människor som byggnader och anläggningar.Del av 9 SeriesVisa produkter Starta produktväljare Acti9 iC60
Dvärgbrytare för industri och kommersiella byggnader med märkström upp till 63 A. Acti9 iC60 serien av dvärgbrytare upp till 63 A har flera unika funktioner som tex VisiTrip och VisiSafe. De är försedda med momenttillslag, är temperturkompenserade för +50 grader och har dubbla anslutningar på bägge sidor.Del av 9 SeriesVisa produkter Starta produktväljare Acti9 C60B
Selektiv dvärgbrytare med märkström från 25 A till 63 A. Stort urval av brytförmåga samt utlösningskurvor; B,.Visa produkter Acti9 C120
Dvärgbrytare i 1 till 4 pol utförande med märkström från 63 A upp till 125 A och med utlösningskurva B, C och D. Finns i utförande med olika brytförmågor mellan 10-15 kA.Del av 9 SeriesVisa produkter Starta produktväljare Acti9 NG125
En serie dvärgbrytare med hög brytförmåga med märkström upp till 125 A och är avsedd för industriapplikationer. Dvärgbrytare NG125 finns med brytförmåga upp till 50 kA enligt EN 60947-2.Del av 9 SeriesVisa produkter Starta produktväljare Acti9 iK60
Dvärgbrytare upp till 63 A. Högkvalitativa normprodukter för elcentraler.Del av 9 SeriesVisa produkter