Produktfamilj
Acti9 indikering och fjärrmanövrering
Elektriska tillbehör för dvärgbrytare och jordfelsbrytare. I Acti9 sortimentet finns ett stort utbud av elektriska komponenter för information samt återställning och manövrering av olika skyddsapparater.Del av 9 SeriesVisa produkter Acti9 ARA
Återställningsmodul. Passar till alla dvärgbrytare iC60 och jordfelsbrytare iID. Beroende på applikation och säkerhetskrav väljer man det program som passar bäst för ändamålet. Det finns fyra olika program för respektive typ, från ett återställningsförsök upp till fem stycken för dvärgbrytare och femton stycken för jordfelsbrytare. Första återställningsförsöket görs efter 60 sek. ARA har en integrerad hjälpkontakt OF samt en för indikering av permanent frånslag.Del av 9 SeriesVisa produkter Acti9 RCA
Motordon som kan kombineras med alla dvärgbrytare typ iC60. Motordon RCA iC60 används för att manövrera dvärgbrytare effektivt och säkert även på stora avstånd. RCA finns i två olika utföranden, med eller utan kommunikation. Den kan monteras på alla storlekar av iC60, även i kombination med andra elektriska tillbehör. På fronten finns möjlighet att välja mellan att återställa/inte återställa vid utlöst dvärgbrytare. Manövrering kan ske både lokalt och centralt. Manöverspänningen är 230V AC och med tillbehör iMDU 24/48V AC/DC.Del av 9 SeriesVisa produkter Acti9 tillbehör för NG125
Elektriska tillbehör för dvärgbrytare Acti9 NG125. Tillbehören omfattar utrustning för beröringsskydd, låsning, manövrering, fjärrindikering och för att lösa ut dvärgbrytare och jordfelsmoduler med underspännings- och shuntutlösare.Del av 9 SeriesVisa produkter