Produktfamilj
SCADAPack 50
SCADAPack 50 Battery-powered wireless data logger that uses PDU format binary SMS messages over GSM systems. Combination of analog, digital and modbus inputs available.Visa detaljer SCADAPack 57x
The newest generation of SCADAPack Smart RTUs SCADAPack 57x brings together the most important features of the standard SCADAPack and the SCADAPack E into a single Smart RTU solution.Visa detaljer SCADAPack 500E rPAC
Remote Programmable Automation Controller (rPAC) for telemetry The first ever remote Programmable Automation Controller (rPAC) that combines the power of a PAC with the versatility of an RTU. Compliant with the relevant standards, it can operate remotely in harsh environments.Visa detaljer SCADAPack 100, 300, 32
Modbus-baserad Smart RTU Serie med kompakta Smart RTU som förenar funktionerna hos fjärrterminalenheter med kraften hos programmerbara logiska styrenheter och är utformade för att köras i fjärrtillämpningar i utmanande miljöer. SCADAPack 100/300/32-serien är optimerad för Modbus-baserade styr- och övervakningstillämpningar i de mest avlägsna och utmanande miljöer. Enheterna erbjuder smarta plattformslösningar för styrenheter med energieffektivitet, tålighet och kostnadseffektivitet i fokus.Visa detaljer