Produktfamilj
RM AirSeT
Gasisolerat sekundärställverk fritt från SF6, upp till 24 kV SF6-fritt gasisolerat ställverk för sekundärdistribution som kan installeras under mark i tex gruvmiljö, upp till 24kV.Del av SeT SeriesVisa detaljer RM6
Kompaktställverk (RMU) för mellanspänning, upp till 24 kV. Mycket tillförlitlig gasisolerat RMU-ställverk för sekundärdistribution och mindre abonnentanläggningar upp till 24 kV.Del av SeT SeriesVisa detaljer DVCAS
36kV Gasisolerat Ställverk för sekundärdistribution Robust Gasisolerad RMU för sekundär distribution,upp till 38.5 kVVisa detaljer