Produktfamilj
Mini Opale
Normkapsling, utanpåliggande, IP30 med plats för 2, 4, 6 eller 8 moduler. Denna normkapsling används ofta vid komplettering med jordfelsbrytare i befintliga installationer när det inte finns utrymme i befintlig kapsling.Visa produkter Mureva / mini Mureva normkapslingar
Mycket tålig normkapsling IP65 med plats för 3 till 72 normmoduler. De vattentäta normkapslingarna ger fullständigt skydd för allt från uttag till vanliga normapparater. Enkel att installera och mycket robust, den vattentäta normkapslingen garanterar att dina installationer håller sig helt skyddade mot väder och vind. Produkterna hette tidigare Kaedra/Mini Kaedra.Del av 9 SeriesVisa produkter Starta produktväljare Pragma
Normkapslingar i infällt och utanpåliggande utförande med 13, 18 och 24 moduler per rad.Del av 9 Seriesp Pragma är en robust kapsling med snygg design, används för utanpåliggande och infällt montage. Totalt antal moduler är mellan 13-144. Mycket justeringsmöjligheter på tex ramar och DIN-skenor gör att montaget blir perfekt. br / Pragma ersätts av nya PrismaSet XS. /p Visa produkter PrismaSeT S
Väggmonterade kapslingar för elfördelningar, 96-192 moduler, 160 A och IP30 Väggmonterade kapslingar, designade för att integrera Schneider Electrics utrustning, samtidigt som de säkerställer enhetlighet över montering, anslutning, drift och digital interaktion, plus att de överensstämmer med IEC 61439-standarder.Del av SeT SeriesVisa produkter PrismaSeT XS
Infälld och utvändig normkapsling i termoplast upp till 125A Serie med 13, 18 och 24 modulers breda normkapslingar för infällt och utvändigt montage. Normkapslingarna är dubbelisolerade enligt klass 2 vilket ger en perfekt kombination av robusthet och skydd som överenstämmer med IEC 61439.Del av SeT SeriesVisa produkter Starta produktväljare Resi9 CX kapslingar
Utvändig kapsling som är snygg, elegant och lättinstallerad och passar i alla bostadsmiljöer tack vare sin rena och prisbelönta design. De smarta och tidsbesparande lösningarna med snabbkopplingar på DIN-skenor som ökar åtkomligheten, snabbkopplingar för jord och nolla är några av finesserna som gjort att denna är så uppskattad av alla elektriker!Del av 9 SeriesVisa produkter Starta produktväljare Resi9 KV
Infälld normkapsling för bostäder och t.ex kontor. Infälld elcentral i låda i plast med ram och dörr i metall. Snabbanslutningar på jord och nolla. Finns även i utförande som mediakapsling.Del av 9 SeriesVisa produkter Resi9 MP
Gruppcentral i normutförande för infällt eller utvändigt montage. Idealisk för allt från bostäder till hotellrum med mera. Plastkapslingen finns i storlekar mellan 4-18 moduler. Samtliga har dörr i vitt eller transparent som standard.Del av 9 SeriesVisa produkter Starta produktväljare Prisma Pack 160
Lågspänningsfördelning upp till 160 A, följer IEC 61439-2 standard. Väggmonterad kraftfördelning upp till 160 A. Anpassat för Schneider Electrics produkter såväl mekaniskt som elektriskt montage. Typtestad enligt IEC 61439-1 & 2 standard.Del av SeT SeriesVisa detaljer