![Bild av A9C20833 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9C20833_Image&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av A9C20833 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9C20833_Image&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Normkontaktor, Acti9 iCT, 25 A, 3 P, 3 slutande kontakter, manöver 240 V AC, märkspänning 400 V AC, 2 moduler
E-nummer:
3290413
A9C20833
antal poler:
[Le] nominell märkdriftström:
EAN-kod: 3606480088582
Kompatibel med alla Acti9 hjälpkontakter för belysnings-, värme- och ventilationsstyrning
Kan användas för styrkretsar och fjärrstyrning av små motorer som fläktar och blandare
Uppfyller standarden IEC 61095
Mekanisk kontaktpositionsindikator
Snabbfäste för elektriska och mekaniska anslutningar mellan kontaktorer upp till 25 A och deras hjälpfunktioner
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Hållbarhet![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.