Håll muspekaren över bilden för att zooma in
Dvärgbrytare, Acti9 iC60N, 1 P, 10 A, C-kurva, brytförmåga 6 kA vid 240 V AC enligt EN60898, 10 kA enligt EN60947-2
E-nummer:
2112041
A9F04110
antal poler:
[In] märkström:
kurvkod:
EAN-kod: 3606480440342
Lämplig för industriapplikationer enligt IEC/EN 60947-2-standarden
Kombinerat kortslutnings- och överbelastningsströmsskydd
Visitrip-system för snabb detektering av utlösta enheter för kortare avbrottstider
VisiSafe-system med grön indikering på vippan som garanterar att kontakterna är frånskilda
Möjlighet att montera hjälpkontakter, fjärrmanövrering och jordfelsbrytare
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Transparens
RoHS/REACh
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.