Håll muspekaren över bilden för att zooma in
Dvärgbrytare, Acti9 iC60H, 3 P, 10 A, C-kurva, brytförmåga 10 kA vid 415 V AC enligt EN60898, 15 kA enligt EN60947-2
E-nummer:
2112173
A9F07310
antal poler:
[In] märkström:
kurvkod:
EAN-kod: 3606480438639
Lämplig för industriapplikationer enligt IEC/EN 60947-2-standarden
Kombinerat kortslutnings- och överbelastningsströmsskydd
Visitrip-system för snabb detektering av utlösta enheter för kortare avbrottstider
Environmental Data
Environmental Data
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
41
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Ja
Use Again
Återtagande
No
Environmental Data
Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.