![Bild av A9F94340 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9F94340_IoP-Default&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av A9F94340 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9F94340_IoP-Default&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av A9F94340 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9F94340_Image-ON&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Dvärgbrytare, Acti9 iC60L, 3 P, 40 A, C-kurva, brytförmåga 15 kA vid 400 VAC enligt EN60898, 20 kA enligt EN60947-2
E-nummer:
2112397
A9F94340
antal poler:
[In] nominell märkström:
kurvkod:
EAN-kod: 3606480084188
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Hållbarhet![Green Premium™](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Välbefinnandeprestanda
RoHS-undantagsinformation
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Överensstämmer med undantag
RoHS-förordning Kina
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning
WEEE
![](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder