Håll muspekaren över bilden för att zooma in
1 videor
Jordfelsbrytare, Acti9 iID, 4 P, 40 A, 30 mA, 400 V AC, klass B-SI
E-nummer:
2165208
A9Z61440
EAN-kod: 3606489502706
Skydd för människor mot elstötar genom direkt beröring
Uppfyller standarderna IEC 61008-1, IEC 61008-2-1, IEC 62423, IEC 61543 och VDE 0664
Enkel att installera med enhetlig design och tydlig kabelmärkning
Environmental Data
Environmental Data
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
73
BVB
Accepterad
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Ja
Use Again
Återtagande
No
Environmental Data
Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.