![Bild av ABL6TS10U Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL6TS10U_PG114012&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ABL6TS10U Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL6TS10U_PG114012&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ABL6TS10U Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL6TS10U_1537_230V_100VA-left&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ABL6TS10U Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL6TS10U_1537_230V_100VA-righ&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ABL6TS10U Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL6TS10U_1537_230V_100VA-top&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 3](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL6TS10U_1537_230V_100VA-fron&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 3
Transformator, Modicon Transformers, 230..400 V AC, 1 x 230 V AC, 100 VA
E-nummer:
5203103
ABL6TS10U
Utgått den:1 juni 2023
Service avslutas snart:1 juni 2025
ABL6TS10U har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
EAN-kod: 3389110880304
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Hållbarhet![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
PVC-fri
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
Miljöupplysning
Cirkulationsprofil
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder