![Bild av ABL8BBU24200 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8BBU24200_main&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ABL8BBU24200 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8BBU24200_main&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ABL8BBU24200 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8BBU24200_top&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ABL8BBU24200 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8BBU24200_left&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ABL8BBU24200 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8BBU24200_rear&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 3](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8BBU24200_bottom&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 3
Batteribackup modul, Modicon Power Supplies, 24..28.8 V DC, 24 V, 20 A
E-nummer:
5200384
ABL8BBU24200
Utgår den:31 dec. 2024
ABL8BBU24200 har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
EAN-kod: 3389119406826
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Hållbarhet![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
PVC-fri
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
Miljöupplysning
Cirkulationsprofil