![Bild av ABL8BPK24A12 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8BPK24A12_main&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ABL8BPK24A12 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8BPK24A12_main&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ABL8BPK24A12 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8BPK24A12_right&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ABL8BPK24A12 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8BPK24A12_rear&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ABL8BPK24A12 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8BPK24A12_left&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 3](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8BPK24A12_bottom&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 3
Batteripaket, Modicon Power Supplies, 24 V DC, 75 A, 7 Ah, Försedd med 20 eller 30 A säkring beroende på modell.
E-nummer:
5200383
ABL8BPK24A12
Utgår den:31 dec. 2025
Service avslutas snart:31 dec. 2026
EAN-kod: 3389118312227
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Välbefinnandeprestanda
PVC-fri
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
RoHS-förordning Kina
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning
Cirkulationsprofil