![Bild av ABL8BUF24400 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8BUF24400_main&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av ABL8BUF24400 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8BUF24400_main&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ABL8BUF24400 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8BUF24400_front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ABL8BUF24400 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8BUF24400_left&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ABL8BUF24400 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8BUF24400_rear&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 3](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8BUF24400_top&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 3
Buffermodul, Modicon Power Supplies, 24..28.8 V DC, 40 A, Hålltid 100 ms vid 40 A och 2 s vid 1A.
E-nummer:
5200380
ABL8BUF24400
EAN-kod: 3389119406819
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
PVC-fri
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina