![Bild av ABL8RED24400 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8RED24400_main&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av ABL8RED24400 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8RED24400_main&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ABL8RED24400 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8RED24400_bottom&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ABL8RED24400 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8RED24400_top&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ABL8RED24400 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8RED24400_front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 3](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8RED24400_right&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 3
Redundansmodul, Modicon Power supply, utgånggström 40 A
E-nummer:
5200388
ABL8RED24400
EAN-kod: 3389119406871
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
PVC-fri
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina