![Bild av ABL8RPS24050 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8RPS24050_main&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av ABL8RPS24050 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8RPS24050_main&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ABL8RPS24050 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8RPS24050_top&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ABL8RPS24050 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8RPS24050_bottom&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ABL8RPS24050 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8RPS24050_left&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 3](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8RPS24050_front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 3
Nätaggregat, Modicon Power supply, 1-fas, primär 100..500 V, sekundär 24 V/5 A/120 W
E-nummer:
5213082
ABL8RPS24050
EAN-kod: 3389119405614
Stort ingångsintervall 100 till 500 V
Reserveffekt på 150 % av nominell effekt
Diagnoskontakt
Servicekontinuitet tack vare ABL8-funktionsmoduler som ska kopplas
Automatisk återställning gör det möjligt att åtgärda kortvariga fel och underlätta systemomstart
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Hållbarhet![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
PVC-fri
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
Miljöupplysning
Cirkulationsprofil