Håll muspekaren över bilden för att zooma in
+ 3
Nätaggregat, Modicon Power supply, 1-fas, primär 100..500 V, sekundär 24 V/10 A/240 W
E-nummer:
5213083
ABL8RPS24100
EAN-kod: 3389119405621
Stort ingångsintervall 100 till 500 V
Reserveffekt på 150 % av nominell effekt
Servicekontinuitet tack vare ABL8-funktionsmoduler som ska kopplas
Environmental Data
Environmental Data
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
566
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Nej
Use Again
Återtagande
No
Environmental Data
Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.