+ 3
Nätaggregat, Modicon Power supply, 3-fas, primär 380-500 V, sekundär 24 V DC/40 A/960 W
E-nummer:
5213086
ABL8WPS24400
Utgår den:31 dec. 2025
Service avslutas snart:31 dec. 2026
Rekommenderade ersättningsprodukter
EAN-kod: 3389119405652
Reserveffekt på 150 % av nominell effekt
Servicekontinuitet tack vare ABL8-funktionsmoduler som ska kopplas
Manuell eller automatisk återställning om uteffekten skulle överbelastas eller kortslutas
Begränsad strömkälla/NEC klass 2
Automatisk återställning gör det möjligt att åtgärda kortvariga fel och underlätta systemomstart
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Transparens
RoHS/REACh
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
PVC-fri
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
Miljöupplysning
Cirkulationsprofil
ABL8WPS24400 ersätts med: