Håll muspekaren över bilden för att zooma in
+ 3
Nätaggregat, Modicon Power Supplies, 100-240 V AC > 24 V DC, 1,2 A, 1-fas, normmontage
E-nummer:
5200467
ABLM1A24012
EAN-kod: 3606481500151
En av de mest kompakta på marknaden
Upp till +70 °C omgivningstemperatur
Montering på skena eller på panelen utan extra tillbehör
Environmental Data
Environmental Data
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
217
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Nej
Use Again
Återtagande
No
Environmental Data
Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.