![Bild av ATS22C25S6 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PF095005&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av ATS22C25S6 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PF095005&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ATS22C25S6 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATS22_sizeD_Front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ATS22C25S6 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATS22_sizeD_Bottom&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ATS22C25S6 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATS22_sizeD_Rear&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 3](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATS22_sizeD_Top&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 3
Mjukstartare, Altistart 22, styr 220 V, kraft, 230V(75kW)/400...440V(132kW)/500V(160kW)
E-nummer:
3309025
ATS22C25S6
EAN-kod: 3606480211324
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
WEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.