![Bild av ATV212HD45N4 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PF100611_ATV212HD37N4&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av ATV212HD45N4 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PF100611_ATV212HD37N4&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ATV212HD45N4 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV212_IP20_F7_Top&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ATV212HD45N4 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV212_IP20_F7_Right&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 3](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV212_IP20_F7_Left&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 3
5 videor
Frekvensomriktare, Altivar 212, 45 kW, 480 V, 3 fas, EMC, IP21
E-nummer:
3345075
ATV212HD45N4
EAN-kod: 3606480322570
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Hållbarhet![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
Miljöupplysning
WEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil