Frekvensomriktare 0.18kW - 0.7kVA - 23W - 200..240 V- 3-fas
E-nummer:
3345009
ATV312H018M3
Utgått den:26 jan. 2021
Service avslutas snart:1 jan. 2026
Rekommenderade ersättningsprodukter
EAN-kod: 3606480077418
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
RoHS/REACh
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Välbefinnandeprestanda
Mercury free
RoHS exemption information
Certifieringar och standarder
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
WEEE
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil
ATV312H018M3 ersätts med: