![Bild av ATV320U04M2B Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320_63440_CPF16027&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av ATV320U04M2B Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320_63440_CPF16027&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ATV320U04M2B Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320U02M2B_top_45x4&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ATV320U04M2B Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320U04M2B_rear_45x4&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ATV320U04M2B Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320U04M2B_bottom_45x4&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
5 videor
Frekvensomriktare, Altivar 320, 0.37 kW, 3.3 Amp, 200 - 240 V, 1 fas, Bok, IP20
E-nummer:
3345311
ATV320U04M2B
EAN-kod: 3606480966323
Spara tid och utrymme
Färre driftsavbrott och underhållskostnader
Optimerade för ventilations- och pumptillämpningar: energibesparingar på upp till 30 %
Anslutningsmöjligheter minskar dina initiala investeringar samtidigt som du bibehåller flexibiliteten i utformningen
Kontroll av asynkrona och synkrona motorer, inklusive IE2-, IE3- och PM-motorer
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Hållbarhet![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Resursprestanda
Uppgraderade komponenter tillgängliga
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
Certifieringar och standarder
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
Miljöupplysning
WEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil