![Bild av ATV320U40N4W Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320_63440_CPMGU17054&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av ATV320U40N4W Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320_63440_CPMGU17054&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ATV320U40N4W Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320_CP21003&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ATV320U40N4W Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320_CP21008&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ATV320U40N4W Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320_CP21002&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 3](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320_CP21009&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 3
5 videor
Frekvensomriktare, Altivar 320, 4 kW, 9.5 Amp, 380 - 500 V, 3 fas, utan Vario, IP66
E-nummer:
3345393
ATV320U40N4W
EAN-kod: 3606489548537
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Hållbarhet![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Resursprestanda
Uppgraderade komponenter tillgängliga
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
Miljöupplysning
WEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil