![Bild av ATV340U07N4E Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV340_63441_CPSCT16027&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av ATV340U07N4E Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV340_63441_CPSCT16027&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![se Image of product in real life situation ATV340_OP19034](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV340_OP19034&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![se Image of product in real life situation ATV340_63441_SPSCT16041](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV340_63441_SPSCT16041&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
5 videor
Frekvensomriktare, Altivar 340, 0.75 kW, 2.2 Amp, 380 - 480 V, 3 fas, Ethernet, IP20
E-nummer:
3345349
ATV340U07N4E
EAN-kod: 3606480966989
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Hållbarhet![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Resursprestanda
Uppgraderade komponenter tillgängliga
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
Miljöupplysning
WEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil