Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Effektbrytare, ComPacT, NSX100F, 100 A, 3 pol, utan skyddsmodul

E-nummer:
3184226

C10F3

antal poler:

brytförmåga:

EAN-kod: 3606481999320
Schneider Electrics miljövänliga signaturformat för hela ComPacT-sortimentet
Uppskattad 40 % minskning av montagetid för ställverksbyggare
Enklare installation tack vare en ny ergonomisk frontplatta
Environmental Data
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
87
BVB
information_stroke
Byggvarubedömningen, en svensk icke-statlig organisation, lanserade en standard för miljöbedömning av byggnadsmaterial.
Accepterad
China Green Designed Product
information_stroke
Produkter som är certifierade för att uppfylla myndigheters standarder för specifika egenskaper.
Ja
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Again
Återtagande
information_stroke
The product has been included in a Schneider Electric or Schneider electric's partners take-back program.
No
arrow2_down
Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.