Håll muspekaren över bilden för att zooma in
1 videor
Effektbrytare, ComPacT, NSX160F, 160 A, 3 pol, utan skyddsmodul
E-nummer:
3184271
C16F3
antal poler:
brytförmåga:
EAN-kod: 3606481999382
Schneider Electrics miljövänliga signaturformat för hela ComPacT-sortimentet
Uppskattad 40 % minskning av montagetid för ställverksbyggare
Enklare installation tack vare en ny ergonomisk frontplatta
Environmental Data
Environmental Data
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
155
BVB
Accepterad
China Green Designed Product
Ja
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Nej
Use Again
Återtagande
No
Environmental Data
Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.