Håll muspekaren över bilden för att zooma in
+ 6
2 videor
Wiser IP-kamera för bild-, video- och ljudinspelning. Aktiveras av rörelse eller ljud. Inomhusbruk, IP20. 5V DC. Vit.
E-nummer:
1724006
CCT723319
EAN-kod: 3606481976963
Övervaka ditt hem och få meddelanden via din smartphone
Inbyggd mikrofon och högtalare
340° horisontellt och +/- 75° vertikalt
8 inbyggda infraröda dioder ger en tydlig bild även i mörker
Bilder som tas vid upptäckt rörelse sparas automatiskt i 30 dagar i Wiser-molnlösningen
Hållbar förpackning
Transparens
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Resursprestanda
Hållbar förpackning
Välbefinnandeprestanda
Fri från kvicksilver
Information om RoHS-undantag
REACh-förordningen
EU:s RoHS-direktiv
Kompatibel med undantag
RoHS-förordning - Kina
Produkt utanför Kinas RoHS-område. Ämnesdeklaration för din information
Miljöinformation
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Cirkulär profil
SCIP-nummer
330bd20a-8809-40f2-a7c9-390a388b8cbb