Håll muspekaren över bilden för att zooma in
+ 2
2 videor
Glödlampa, Harmony XVB, BA15d, 7 W, 24 V AC/DC
E-nummer:
8381404
DL1BEB
EAN-kod: 3389110847826
24 Vac/dc-försörjning möjliggör direktförsörjning via en mellanströmtransformator, vilket sparar tid vid installation
Enkel modulär design underlättar service, modifiering och anpassning av maskiner efter installation av icke-specialister
Hög ljusstyrka för enkel identifiering av funktion och driftläge, även i upplysta miljöer
Högtålig LED-belysning för färre utbyten och driftstopp i processerna
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Transparens
RoHS/REACh
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.