![Bild av DL1CE130 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=DL1CE130_DA19&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av DL1CE130 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=DL1CE130_DA19&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av DL1CE130 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=DL1CE130_right&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av DL1CE130 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=DL1CE130_rear&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 2](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=DL1CE130_front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 2
2 videor
Glödlampa, Harmony XB4/XB5, 2,4 W, BA9s sockel, 130 V AC/DC
E-nummer:
3732488
DL1CE130
[Us] driftspänning:
förlusteffekt i W:
försäljning per odelbar kvantitet:
EAN-kod: 3389110300345
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Välbefinnandeprestanda
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
RoHS-undantagsinformation
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
WEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.