Håll muspekaren över bilden för att zooma in
6 videor
Laddbox, EVlink Pro AC, 22kW, T2S, 6mA DC-Ö, JFB-A
E-nummer:
2700321
EVB3S22N4A
EAN-kod: 3606482213180
Transparens
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Välbefinnandeprestanda
Fri från kvicksilver
Information om RoHS-undantag
REACh-förordningen
EU:s RoHS-direktiv
Kompatibel med undantag
RoHS-förordning - Kina
Produkt utanför Kinas RoHS-område. Ämnesdeklaration för din information
Miljöinformation
Cirkulär profil
SCIP-nummer
03cdc3cd-e125-4fd5-bc35-7292fe045ec2