![Bild av GV3L32 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GV3L32_Image-01&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av GV3L32 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GV3L32_Image-01&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av GV3L32 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GV3P32_BACK&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av GV3L32 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GV3P32_LEFT&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av GV3L32 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GV3P32_RIGHT&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
1 videor
Motorskyddsbrytare, TeSys GV3, 3 polig, 32 A, magnetiskt skydd, rotary handle, EverLink anslutning
E-nummer:
3188041
GV3L32
EAN-kod: 3389119405430
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Hållbarhet![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Överensstämmer med undantag
RoHS-förordning Kina
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning
WEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil