+ 13
Strålkastare, Mureva, LED, 30 W, 4000 K, IP65, 230 V
E-nummer:
7765999
IMT47210
Utgår den:31 dec. 2024
EAN-kod: 3606489903107
Hög ljuskvalitet med ett ljusflöde på 3000 lm
Kompakt designprodukt med 110 graders ljusspridning
Förenkla användningen i mörker med en infraröd sensor som tänder vid rörelse.
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Hållbar förpackning
Transparens
RoHS/REACh
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Resursprestanda
Sustainable packaging