Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Strålkastare, Mureva, LED, 30 W, 4000 K, IP65, 230 V

E-nummer:
7765999

IMT47210

EAN-kod: 3606489903107
Hög ljuskvalitet med ett ljusflöde på 3000 lm
Kompakt designprodukt med 110 graders ljusspridning
Förenkla användningen i mörker med en infraröd sensor som tänder vid rörelse.
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Hållbar förpackningHållbar förpackning
TransparensTransparens
RoHS/REAChRoHS/REACh
arrow2_down

Hållbarhet
Green Premium™

Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Läs mer om Green Premium
Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet