+ 5
Strålkastare, Mureva, LED, 100 W, 4000 K, IP65, 230 V
E-nummer:
7766001
IMT47214
Utgår den:31 dec. 2024
IMT47214 har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
EAN-kod: 3606489903145
Hög ljuskvalitet med ett ljusflöde på 10000 lm
Kompakt designprodukt med 110 graders ljusspridning
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Ja
Use Again
Återtagande
No
Environmental Data
Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.