+ 12
Strålkastare, Mureva, LED, 50 W, 4000 K, IP44, med IR-sensor, 230 V
E-nummer:
7766004
IMT47220
Utgår den:31 dec. 2024
EAN-kod: 3606489903206
Hög ljuskvalitet med ett ljusflöde på 5000 lm
Kompakt designprodukt med 110 graders ljusspridning
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Ja
Use Again
Återtagande
No
Environmental Data
Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.