+ 12
Strålkastare, Mureva, LED, 300W, 6500 K, IP65, 230 V
E-nummer:
7766029
IMT47224
Utgår den:31 dec. 2024
EAN-kod: 3606489903244
Hög ljuskvalitet med ett ljusflöde på 36000 lm
Kompakt designprodukt med 110 graders ljusspridning
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Hållbar förpackning
Transparens
RoHS/REACh
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Resursprestanda
Sustainable packaging
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Överensstämmer med undantag
RoHS-förordning Kina
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning
Cirkulationsprofil