Håll muspekaren över bilden för att zooma in
+ 5
2 videor
Arbetslampa, Thorsman, LED, 55W, 6800lm, 4000K, IP54, 1 Schuko-uttag, USB A+C 2.4A Max
E-nummer:
7590128
IMT47272
EAN-kod: 3606482183919
Utmärkt för tuffa miljöer, utformat och provat för användning både inomhus och utomhus.
Kan placeras ut, monteras eller hängas
Energieffektiv LED teknik, superlång livslängd
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Nej
Use Again
Återtagande
No
Environmental Data
Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.