Håll muspekaren över bilden för att zooma in
+ 5
2 videor
Arbetslampa, Thorsman, LED, 75W, 8500lm, 4000K, IP54, 1 Schuko-uttag, USB A+C 2.4A Max
E-nummer:
7590129
IMT47273
EAN-kod: 3606482183926
Utmärkt för tuffa miljöer, utformat och provat för användning både inomhus och utomhus.
Kan placeras ut, monteras eller hängas
Energieffektiv LED teknik, superlång livslängd
Environmental Data
Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.