Håll muspekaren över bilden för att zooma in
+ 6
2 videor
Apparatdosa, Multifix, 13 mm, 4 stutsar, kombi Ø16-20, flexibel, 1,5-modul, inkl. putslock, mörkgrå
E-nummer:
1420196
IMT80264
EAN-kod: 3606481455680
Typgodkänd för installation i brandklassade väggar
Fast höjd anpassad för enkelgips (12 mm)
Integrerat dockningsinterface för enkel sammanbyggnad av Multifix-dosor i valfria kombinationer
Environmental Data
Environmental Data
BVB
Accepterad
Use Better
Återvunnen metall på produktnivå
0
Förpackning med återvunnen kartong
Nej
Use Again
Återtagande
No
Environmental Data
Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.