Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Apparatdosa, Multifix, 13 mm, 4 stutsar, kombi Ø16-20, flexibel, dubbeldosa, inkl. putslock, mörkgrå

E-nummer:
1420197

IMT80265

EAN-kod: 3606481455697
Universaldosa för regelväggar och ingjutning
Fast höjd anpassad för enkelgips (12 mm)
Integrerat dockningsinterface för enkel sammanbyggnad av Multifix-dosor i valfria kombinationer
Environmental Data
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
1
BVB
information_stroke
Byggvarubedömningen, en svensk icke-statlig organisation, lanserade en standard för miljöbedömning av byggnadsmaterial.
Accepterad
Use Better
Återvunnen metall på produktnivå
information_stroke
Minsta innehåll av återvunnen metall efter konsumentledet eller efter industriledet av den totala metallmassan i produkten.
0
Förpackning med återvunnen kartong
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Again
Återtagande
information_stroke
The product has been included in a Schneider Electric or Schneider electric's partners take-back program.
No
arrow2_down
Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.