![Bild av K10A001ACH Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=K1-K2_638_CPODA2016016&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av K10A001ACH Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=K1-K2_638_CPODA2016016&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av K10A001ACH Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=K10A001ACH_Front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av K10A001ACH Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=K10A001ACH_Bottom&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 4](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=K10A001ACH_Top&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 4
2 videor
Kamströmställare 0-1. 1 polig. Termisk märkström 12A. Kapslingsklass IP65.
E-nummer:
3158400
K10A001ACH
EAN-kod: 3389110076462
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Välbefinnandeprestanda
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
Innehåller ej giftiga tungmetaller
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
WEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.