![Bild av K1B001U Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=K1-K2_638_CPODA2016002&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av K1B001U Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=K1-K2_638_CPODA2016002&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av K1B001U Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=K1B001U_Bottom&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av K1B001U Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=K1B001U_Left&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 4](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=K1B001U_Rear&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 4
2 videor
Kamströmställare 1-0-2. 2 polig. Termisk märkström 12A.
E-nummer:
3158600
K1B001U
EAN-kod: 3389110443714
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Hållbarhet![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Välbefinnandeprestanda
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
Innehåller ej giftiga tungmetaller
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
Miljöupplysning
WEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder