![Bild av K30E003WP Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=K30H004UP_360_Front&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av K30E003WP Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=K30H004UP_360_Front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av K30E003WP Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=K30E003WP_360_Rear&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av K30E003WP Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=K30H004UP_360_Right&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 3](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=K30H004UP_360_Top&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 3
2 videor
Kamströmställare 3 polig. Termisk märkström 32A. Kapslingsklass IP40.
E-nummer:
3158438
K30E003WP
EAN-kod: 3389110084993
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Välbefinnandeprestanda
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
Innehåller ej giftiga tungmetaller
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
WEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.