![Bild av LC1DT25FD Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1DT25FD_IoPmain-ODA22&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av LC1DT25FD Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1DT25FD_IoPmain-ODA22&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av LC1DT25FD Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1DT25_RIGHT&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av LC1DT25FD Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1DT25_LEFT&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av LC1DT25FD Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1DT25_BACK&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
1 videor
Kontaktor, TeSys D, 4 polig (4 slutande kontakter), AC1 25 A, 110VDC spole
E-nummer:
3232433
LC1DT25FD
EAN-kod: 3389110247817
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Hållbarhet![Green Premium™](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
PVC-fri
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Överensstämmer med undantag
RoHS-förordning Kina
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning
Cirkulationsprofil