![Bild av LC1DT32BL Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1DT32BL_Image&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av LC1DT32BL Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1DT32BL_Image&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av LC1DT32BL Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1DT32_RIGHT&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av LC1DT32BL Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1DT32_LEFT&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av LC1DT32BL Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1DT32_BACK&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
1 videor
Kontaktor, TeSys D, 4 polig (4 slutande kontakter), AC1 32 A, 24VDC lågförbrukande spole
E-nummer:
3232450
LC1DT32BL
EAN-kod: 3389110248333
Nytt modernt utseende och känsla för alla maskiner
Utformad för att uppfylla kraven för industri- och HVAC-tillämpningar
Enklare att installera och använda med multistandardskruvar
Med IEC60335-1-efterlevnad, förbättrad brandsäkerhet och dammtäta hjälpkontakter
Digital kundupplevelse för tekniska dokument
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Hållbarhet![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Välbefinnandeprestanda
Innehåller ej giftiga tungmetaller
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
PVC-fri
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Överensstämmer med undantag
RoHS-förordning Kina
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning
Cirkulationsprofil