Håll muspekaren över bilden för att zooma in
2 videor
Jordplint, till Resi9 CX och Pragma, 5 anslutningar, 1 x 25 mm2 och 4 x max 4 mm2.
E-nummer:
2201345
LGYT1E05
EAN-kod: 3606489580025
Environmental Data
Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.