![Bild av LGYT1E14 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LGYT1E14_Image&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av LGYT1E14 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LGYT1E14_Image&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
2 videor
Jordplint, till Resi9 CX och Pragma, 14 anslutningar, 3 x 25 mm2 och 11 x max 4 mm2.
E-nummer:
2201346
LGYT1E14
fördelningsblock utgående:
EAN-kod: 3606489579975
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Välbefinnandeprestanda
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
Innehåller ej giftiga tungmetaller
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
Halogenfri produkt
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Kompatibel
RoHS-förordning Kina
Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
WEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.