![Bild av MTN2300-6035 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=MTN2300-6035_IOP-def_CL&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av MTN2300-6035 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=MTN2300-6035_IOP-def_CL&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av MTN2300-6035 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=MTN2300-6035_IOP-bot_CL&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av MTN2300-6035 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=MTN2300-6035_IOP-defB_CL&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 5](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=MTN2300-6035_IOP-L_CL&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 5
Vägguttag, D-life, 1-vägs, jordat, infälld, 16A, snabbanslutning, Lotus vit
E-nummer:
1820135
MTN2300-6035
färg:
EAN-kod: 3606480889011
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Välbefinnandeprestanda
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
Innehåller ej giftiga tungmetaller
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
Miljöcertifikat
Silver
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)